16 THM CTL - Produit obsolète

Produit 16 THM CTL est désormais un article obsolète.

16 THM CTL
16 THM CTL

Shaft, T-Case, 15.989 / 16.000 mm Diameter, Tubulaire (TU), Classe MM (h6), C60E Carbon Steel, 60 Rockwell C min., 4000 mm Long


  • Thomson T-Case™ LinearRace® Shafting: Manufactured To Withstand Tough Usage And Deliver Optimal Performance.
  • Available from stock and cut to length in most material types and options.
  • T-Case shafts are hardened to an exact specification of 60 - 63 HRC, delivering long life in transportgrade applications.
  • Only available in Europe.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[d] Arbre, diamètre nominal16 mm
[d] Diamètre réel15.989 / 16.000 mm 
Longueur4000 mm 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Arrondi0.0020 mm
ClasseClasse MM (h6) 
Effilement0.002 mm
Fini de surface0.25 Ra µm 
Material, ShaftC60E Carbon Steel 
MatériauC60E Carbon Steel 
Option Tubular (TU)Tubulaire (TU) 
Profondeur du boîtier0.6 mm
Rectitude0.15 mm/m 
Robustesse60 Rockwell C min. 
Weight6.4 kg

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?